Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement et fonte GS.Finition :Traité et bruni.
Surface d’appui de la cale : rectifié.
Nota :Réglage sensitif, grâce à la vis moletée ou une clé à six pans. Translation verticale sans déplacement latéral. Convient tout particulièrement pour le positionnement ou l’usinage de pièces lourdes. Une tête bombée K1961-011 est fournie avec chaque cale réglable en hauteur.

H min est atteinte avec le démontage de la plaque de base.
Indication de dessin :
1) Trou de centrage pour K1961
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1945 Cale réglable en hauteur 302 kB

Dessins

Cale réglable en hauteur

Sélection/filtre d'articles

RéférencePlage de serrageBB1HH1H2LSWCourse de réglage (hauteur)
par tour de vis
F
kN
CAOAcc.PrixCommander
K1945.5050 - 6863405068763130,8640  399,60 €
K1945.100100 - 1251156010012520125241,16100  858,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33