HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :Les rallonges s’adaptent aux supports à bille oscillante, aux poussoirs à ressort, aux pieds de positionnement et aux pieds filetés, aux supports réglables et autres composants de même type.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0821 Rallonge 134 kB

Dessins

Rallonge

Sélection/filtre d'articles

Référence

LL1TDD1ESWCAOAcc.PrixCommander
K0821.08025251315M8M81513 9,05 €
K0821.08032321315M8M81513 9,41 €
K0821.08040401315M8M81513 10,28 €
K0821.10025251517M10M1019,617 10,14 €
K0821.10032321517M10M1019,617 10,25 €
K0821.10040401517M10M1019,617 10,72 €
K0821.10050501620M10M1019,617 11,03 €
K0821.10075751620M10M1019,617 11,66 €
K0821.120320321820M12M1225,422 11,15 €
K0821.120500501820M12M1225,422 11,69 €
K0821.120750751820M12M1225,422 12,52 €
K0821.160320322520M16M1631,227 12,65 €
K0821.160500502530M16M1631,227 13,78 €
K0821.160750752530M16M1631,227 15,12 €
K0821.108025251915M8M81513 7,21 €
K0821.108032321915M8M81513 7,61 €
K0821.108040401915M8M81513 8,22 €
K0821.112032323020M12M1225,422 14,26 €
K0821.112050503020M12M1225,422 15,08 €
K0821.112075753020M12M1225,422 16,14 €
K0821.116032323020M16M1631,227 16,39 €
K0821.116050503030M16M1631,227 17,50 €
K0821.116075753030M16M1631,227 19,31 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33