- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Technique de serrage
- Technique de serrage de pièces
- Eléments de bridage
- Elément de positionnement
- Éléments d’appui, butées
- K0819
Vé vertical
- K0819
Vé vertical
- K0819
Vés vertical
- K0819
Vé vertical
- K0819
Demi Vé
- K1662
Vés en acier pour kits de tendeurs de chaîne
- K0822
Appui excentrique
- K0823
Entretoise
- K0816
Entretoise
- K0827
Bloc d’appui
- K0824
Support universel réglable
- K1537
Brides d’assemblage pour éléments de montage
- K0889
Support anti-vibrant
- K1947
Support anti-vibrant
- K1946
Support anti-vibrant horizontal
- K1941
Vérin à surface d‘appui plate, acier
- K1942
Vérin à surface d’appui plate, Inox
- K1943
Vérin à surface d’appui plate, alliage léger
- K1944
Vérin magnétique à surface d’appui plate, alliage léger
- K1961
Tête bombée, tête de centrage, tête en Vé, tête de fixation, tête avec bille tournante
- K1233
Vérin haut avec contre-écrou
- K0825
Vérins d'appui réglable
- K0826
Inserts
- K1224
Vérin support
- K1945
Cale réglable en hauteur
- K2055
Vérin support
- K0920
Vérin support réglable
- K0921
Vérin support
- K0922
Support cylindrique
- K0917
Unités de positionnement à ressorts avec cône
- K1854
Éléments d'appui vissables hydrauliquement à simple effet avec rappel par ressort
- K0297
Support réglable
- K0828
Support réglable
- K0307
Appui
- K1200
Vis d‘arrêt
- K0821
Rallonge
- K0308
Vérin
- K0923
Vérins d'appui réglable
- K0924
Entretoise
- K0829
Vis à patin
- K0294
Tête d‘appui
- K0380
Vis à bille orientable à tête CHC
- K0383
Vis à bille orientable sans tête HC avec bille pleine
- K0383
Vis à bille orientable à tête HC bille avec plat, protection anti-retournement intégrée
- K0383
Vis à bille orientable sans tête bille avec plat
- K0384
Vis à bille orientable à tête HC en Inox bille avec plat, protection anti-retournement intégrée
- K1913
Vis à bille orientable à tête HC modèle court
- K0282
Support à bille oscillante
- K0302
Support à bille oscillante angle d’inclinaison 12°
- K0283
Support à bille oscillante angle d‘inclinaison 14° et 20°
- K0286
Support oscillant retour automatique en position initiale
- K1164
Support oscillant retour automatique en position initiale
- K0284
Support à bille oscillante avec joint torique intégré
- K0285
Support à bille oscillante avec joint torique intégré et insert interchangeable
- K0287
Support réglable à bille oscillante
- K0288
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré
- K0289
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré et insert interchangeable
- K0290
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré et à six pans creux
- K0291
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré, insert interchangeable et embase à six pans creux
- K1914
Insert circulaire en carbure
- K0385
Insert rond lisse ou à picots
- K0385
Insert à picots et insert rond avec trou fraisé
- K0386
Vis six pans à picots
- K0387
Insert carré à picots
- K1915
Insert carré ou rectangulaire en carbure
- K0388
Vis HC striée ou à insert à picots
- K0813
Butée réglable
- K0820
Butée à vis réglable
- K1234
Butée orientable 5D
- K2043
Butées de pièces magnétiques
- Système de serrage de forme
- Stabilisateur de pièce
- Tendeur de chaîne
- Technique de serrage modulaire
- Technique de serrage à point zéro
- Technique de serrage d'étaux
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :traité et bruni. Faces d'appui rectifiées.Nota :Les blocs d’appuis permettent de constituer des supports rigides pour éviter le fléchissement lors de l’usinage. Le trou taraudé permet l’ajout d’élément entre 2 points de la trame.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | B Trou lamé pour vis DIN 912 | C | D | E | F | G | H | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0827.36012020 | 20 | M12 | M12 | 7 | 20 | 50 | 50 | 100 | | | 114,46 € | | K0827.36012025 | 25 | M12 | M12 | 12 | 25 | 50 | 50 | 100 | | | 116,74 € | | K0827.36012032 | 32 | M12 | M12 | 19 | 32 | 50 | 50 | 100 | | | 120,70 € | | K0827.36012040 | 40 | M12 | M12 | 27 | 40 | 50 | 50 | 100 | | | 125,69 € | | K0827.36012050 | 50 | M12 | M12 | 37 | 35 | 50 | 50 | 100 | | | 149,65 € | | K0827.36012063 | 63 | M12 | M12 | 37 | 35 | 50 | 50 | 100 | | | 158,62 € | | K0827.36012080 | 80 | M12 | M12 | 37 | 35 | 50 | 50 | 100 | | | 190,54 € | | K0827.36012100 | 100 | M12 | M12 | 37 | 35 | 50 | 50 | 100 | | | 219,43 € | | K0827.36012125 | 125 | M12 | M12 | 37 | 35 | 50 | 50 | 100 | | | 250,80 € | | K0827.36016025 | 25 | M16 | M16 | 8 | 25 | 50 | 50 | 100 | | | 118,70 € | | K0827.36016032 | 32 | M16 | M16 | 15 | 32 | 50 | 50 | 100 | | | 124,68 € | | K0827.36016040 | 40 | M16 | M16 | 23 | 40 | 50 | 50 | 100 | | | 127,68 € | | K0827.36016050 | 50 | M16 | M16 | 33 | 35 | 50 | 50 | 100 | | | 151,62 € | | K0827.36016063 | 63 | M16 | M16 | 46 | 35 | 50 | 50 | 100 | | | 161,60 € | | K0827.36016080 | 80 | M16 | M16 | 46 | 35 | 50 | 50 | 100 | | | 190,54 € | | K0827.36016100 | 100 | M16 | M16 | 46 | 35 | 50 | 50 | 100 | | | 216,44 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|