Contact
Catalogue
Mentions légales
CGV
Protection des données
Produits
Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
Poignées, boutons
Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
Volants, manivelles, indicateurs de position
Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
Charnières
Pieds réglables
Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
Glissières télescopiques
Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
Sauterelles
Eléments de bridage
Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
Eléments de serrage
Articulations
Aimants
Eléments d'amortissement
Voyant niveau d'huile fileté
Règles, anneaux gradués, nivelles
Moyens de manutention
Outils, équipements d'atelier
Protection hygiénique
Technique de serrage
Technique de serrage de pièces
Technique de serrage modulaire
Technique de serrage à point zéro
Technique de serrage d'étaux
Solutions spéciales
Sale
Gammes de produits
DÉTECTABLE
FEATUREgrip
NOVOnox hygienic
SYSTEME 19"
Inox
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Accessoires pour profilés aluminium
Actualités
Nouveautés produits
KIPP News
Communiqués de presse
Newsletter
Salons
Salons en Allemagne
Salons Internationaux
Impressions du salon
Service
Vidéo produits
Données CAO
Demande de catalogue
Aperçu des matériaux
Conditions de livraison
Fournisseurs
CGV
Téléchargement
Catalogues
ELEMENTS DE MANŒUVRE | ELEMENTS NORMALISES
TECHNIQUE DE SERRAGE
Catalogue KIPP Inc.
Prospectus
Données CAO
Communiqués de presse
Espace de téléchargement fournisseurs
Certification
Contact
Accueil
Société
Groupes de marchandise
Manettes indexables
Poignées indexables
Leviers à serrage rapide
Poignées, boutons
Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
Volants, manivelles, indicateurs de position
Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
Charnières
Pieds réglables
Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
Glissières télescopiques
Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
Sauterelles
Eléments de bridage
Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
Eléments de serrage
Articulations
Aimants
Eléments d'amortissement
Voyant niveau d'huile fileté
Règles, anneaux gradués, nivelles
Moyens de manutention
Protection hygiénique
Technique de serrage de pièces
Technique de serrage modulaire
Technique de serrage à point zéro
Technique de serrage d'étaux
Produits
Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
Technique de serrage
Technique de serrage de pièces
Eléments de bridage
Elément de positionnement
Éléments d’appui, butées
K0819
Vé vertical
K0819
Vé vertical
K0819
Vés vertical
K0819
Vé vertical
K0819
Demi Vé
K1662
Vés en acier pour kits de tendeurs de chaîne
K0822
Appui excentrique
K0823
Entretoise
K0816
Entretoise
K0827
Bloc d’appui
K0824
Support universel réglable
K1537
Brides d’assemblage
pour éléments de montage
K0889
Support anti-vibrant
K1947
Support anti-vibrant
K1946
Support anti-vibrant horizontal
K1941
Vérin
à surface d‘appui plate, acier
K1942
Vérin
à surface d’appui plate, Inox
K1943
Vérin
à surface d’appui plate, alliage léger
K1944
Vérin magnétique
à surface d’appui plate, alliage léger
K1961
Tête bombée, tête de centrage, tête en Vé,
tête de fixation, tête avec bille tournante
K1233
Vérin haut
avec contre-écrou
K0825
Vérins d'appui réglable
K0826
Inserts
K1224
Vérin support
K1945
Cale réglable en hauteur
K2055
Vérin support
K0920
Vérin support réglable
K0921
Vérin support
K0922
Support cylindrique
K0917
Unités de positionnement à ressorts avec cône
K1854
Éléments d'appui vissables hydrauliquement
à simple effet avec rappel par ressort
K0297
Support réglable
K0828
Support réglable
K0307
Appui
K1200
Vis d‘arrêt
K0821
Rallonge
K0308
Vérin
K0923
Vérins d'appui réglable
K0924
Entretoise
K0829
Vis à patin
K0294
Tête d‘appui
K0380
Vis à bille orientable à tête CHC
K0383
Vis à bille orientable sans tête HC
avec bille pleine
K0383
Vis à bille orientable à tête HC
bille avec plat, protection anti-retournement intégrée
K0383
Vis à bille orientable sans tête
bille avec plat
K0384
Vis à bille orientable à tête HC en Inox
bille avec plat, protection anti-retournement intégrée
K1913
Vis à bille orientable à tête HC
modèle court
K0282
Support à bille oscillante
K0302
Support à bille oscillante
angle d’inclinaison 12°
K0283
Support à bille oscillante
angle d‘inclinaison 14° et 20°
K0286
Support oscillant
retour automatique en position initiale
K1164
Support oscillant
retour automatique en position initiale
K0284
Support à bille oscillante
avec joint torique intégré
K0285
Support à bille oscillante
avec joint torique intégré et insert interchangeable
K0287
Support réglable à bille oscillante
K0288
Support réglable à bille oscillante
avec joint torique intégré
K0289
Support réglable à bille oscillante
avec joint torique intégré et insert interchangeable
K0290
Support réglable à bille oscillante
avec joint torique intégré et à six pans creux
K0291
Support réglable à bille oscillante
avec joint torique intégré, insert interchangeable et embase à six pans creux
K1914
Insert circulaire en carbure
K0385
Insert rond lisse ou à picots
K0385
Insert à picots et insert rond
avec trou fraisé
K0386
Vis six pans à picots
K0387
Insert carré à picots
K1915
Insert carré ou rectangulaire en carbure
K0388
Vis HC striée ou à insert à picots
K0813
Butée réglable
K0820
Butée à vis réglable
K1234
Butée orientable 5D
K2043
Butées de pièces magnétiques
Système de serrage de forme
Stabilisateur de pièce
Tendeur de chaîne
Technique de serrage modulaire
Technique de serrage à point zéro
Technique de serrage d'étaux
Solutions spéciales
Modèles classiques
Conversion de référence
Rappel
Fournisseurs
Conditions de livraison
CGV
K0921
Vérin support
retour
Produits
Technique de serrage
Technique de serrage de pièces
Éléments d’appui, butées
Vérin support
Description de l'article/illustrations du produit
Description
Matière :
Acier de traitement.
Finition :
Corps de base : bruni.
Doigt : traité et bruni.
Indication de dessin :
M = Vis à bille orientable
N = Trou lamé pour vis CHC à six pans creux DIN 912
1) Vis anti-rotation
2) Vis support
3) Ecrou
Caractéristiques :
Téléchargement
Les informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
Fiche technique K0921 Vérin support
255 kB
Dessins
Sélection/filtre d'articles
Référence
B=Largeur
D=diamètre extérieur
G=Filetage
H=hauteur totale
H1=Hauteur
H2
H3
L=Longueur
L1
L2
L3
M
N
F
N
Couple de serrage
des vis de fixation
Nm
Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAO
Acc.
Prix
Commander
K0921.06029
19
12
M6x10
35
29
15
17,6
38
13
8
15
M6x16
M6
4000
7,5
0
6
88,40
€
K0921.08037
22
16
M8x15
47
37
20
21,1
50
16
10
20
M8x20
M8
6000
14
0
7
94,27
€
K0921.12047
32
25
M12x20
57
47
27
28,3
75
25
15
30
M12x30
M12
9000
22
1
11
142,18
€
Autres articles de cette catégorie
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-69
|
>
|
>>
K0819
Vé vertical
K0819
Vé vertical
K0819
Vés vertical
K0819
Vé vertical
K0819
Demi Vé
K1662
Vés en acier pour kits de tendeurs de chaîne
K0822
Appui excentrique
K0823
Entretoise
K0816
Entretoise
K0827
Bloc d’appui
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-69
|
>
|
>>
Recherche
Mon
COMPTE
E-mail
Mot de passe
Mot de passe oublié
S’inscrire
Panier
Nombre d'articles :
0
Montant :
0,00
€
Afficher
Prix et délais
Formulaire de commande en ligne
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vérifier la disponibilité
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Français
English
Plan du site
Imprimer
Newsletter
Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés.
Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33