HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Vis CHC DIN 912 / DIN EN ISO 4762
K0869

Vis CHC DIN 912 / DIN EN ISO 4762

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox (A 2).Finition :Acier : classe de résistance 8.8, noir.
Inox : A 2-70, naturel.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0869 Vis CHC DIN 912 / DIN EN ISO 4762 241 kB

Dessins

Vis CHC DIN 912 / DIN EN ISO 4762

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière

D

LBDKKSWCAOAcc.PrixCommander
K0869.104X10acier inoxydableM41020743 0,34 €
K0869.104X12acier inoxydableM41220743 0,34 €
K0869.104X16acier inoxydableM41620743 0,28 €
K0869.104X18acier inoxydableM41820743 0,28 €
K0869.104X20acier inoxydableM42020743 0,28 €
K0869.104X25acier inoxydableM42520743 0,28 €
K0869.105X10acier inoxydableM510228,554 0,34 €
K0869.105X12acier inoxydableM512228,554 0,34 €
K0869.105X16acier inoxydableM516228,554 0,30 €
K0869.105X18acier inoxydableM518228,554 0,30 €
K0869.105X20acier inoxydableM520228,554 0,30 €
K0869.105X25acier inoxydableM525228,554 0,30 €
K0869.105X30acier inoxydableM530228,554 0,31 €
K0869.105X40acier inoxydableM540228,554 0,36 €
K0869.106X10acier inoxydableM610241065 0,37 €
K0869.106X12acier inoxydableM612241065 0,37 €
K0869.106X16acier inoxydableM616241065 0,31 €
K0869.106X18acier inoxydableM618241065 0,31 €
K0869.106X20acier inoxydableM620241065 0,31 €
K0869.106X25acier inoxydableM625241065 0,34 €
K0869.106X30acier inoxydableM630241065 0,36 €
K0869.106X35acier inoxydableM635241065 0,40 €
K0869.106X40acier inoxydableM640241065 0,46 €
K0869.106X45acier inoxydableM645241065 0,49 €
K0869.106X50acier inoxydableM650241065 0,54 €
K0869.106X55acier inoxydableM655241065 0,61 €
K0869.106X60acier inoxydableM660241065 0,64 €
K0869.108X16acier inoxydableM816281386 0,53 €
K0869.108X18acier inoxydableM818281386 0,49 €
K0869.108X20acier inoxydableM820281386 0,49 €
K0869.108X25acier inoxydableM825281386 0,49 €
K0869.108X30acier inoxydableM830281386 0,49 €
K0869.108X35acier inoxydableM835281386 0,53 €
K0869.108X40acier inoxydableM840281386 0,58 €
K0869.108X45acier inoxydableM845281386 0,58 €
K0869.108X50acier inoxydableM850281386 0,61 €
K0869.108X60acier inoxydableM860281386 0,80 €
K0869.108X70acier inoxydableM870281386 0,91 €
K0869.108X80acier inoxydableM880281386 1,13 €
K0869.110X16acier inoxydableM10163216108 0,80 €
K0869.110X18acier inoxydableM10183216108 0,64 €
K0869.110X20acier inoxydableM10203216108 0,64 €
K0869.110X25acier inoxydableM10253216108 0,64 €
K0869.110X30acier inoxydableM10303216108 0,64 €
K0869.110X35acier inoxydableM10353216108 0,64 €
K0869.110X40acier inoxydableM10403216108 0,68 €
K0869.110X45acier inoxydableM10453216108 0,80 €
K0869.110X50acier inoxydableM10503216108 0,82 €
K0869.110X60acier inoxydableM10603216108 0,91 €
K0869.110X70acier inoxydableM10703216108 1,04 €
K0869.110X80acier inoxydableM10803216108 1,28 €
K0869.110X90acier inoxydableM10903216108 1,45 €
K0869.110X100acier inoxydableM101003216108 1,79 €
K0869.112X20acier inoxydableM122036181210 0,91 €
K0869.112X25acier inoxydableM122536181210 0,90 €
K0869.112X30acier inoxydableM123036181210 0,90 €
K0869.112X35acier inoxydableM123536181210 0,90 €
K0869.112X40acier inoxydableM124036181210 0,91 €
K0869.112X45acier inoxydableM124536181210 0,91 €
K0869.112X50acier inoxydableM125036181210 0,91 €
K0869.112X60acier inoxydableM126036181210 1,20 €
K0869.112X70acier inoxydableM127036181210 1,52 €
K0869.112X80acier inoxydableM128036181210 1,60 €
K0869.112X90acier inoxydableM129036181210 2,00 €
K0869.112X100acier inoxydableM1210036181210 2,32 €
K0869.112X110acier inoxydableM1211036181210 3,43 €
K0869.112X120acier inoxydableM1212036181210 3,78 €
K0869.04X10acierM41020743 0,16 €
K0869.04X12acierM41220743 0,16 €
K0869.04X16acierM41620743 0,16 €
K0869.04X18acierM41820743 0,16 €
K0869.04X20acierM42020743 0,16 €
K0869.04X25acierM42520743 0,16 €
K0869.05X10acierM510228,554 0,16 €
K0869.05X12acierM512228,554 0,16 €
K0869.05X16acierM516228,554 0,16 €
K0869.05X18acierM518228,554 0,16 €
K0869.05X20acierM520228,554 0,16 €
K0869.05X25acierM525228,554 0,16 €
K0869.05X30acierM530228,554 0,19 €
K0869.05X40acierM540228,554 0,19 €
K0869.06X10acierM610241065 0,16 €
K0869.06X12acierM612241065 0,16 €
K0869.06X16acierM616241065 0,16 €
K0869.06X18acierM618241065 0,16 €
K0869.06X20acierM620241065 0,16 €
K0869.06X25acierM625241065 0,16 €
K0869.06X30acierM630241065 0,16 €
K0869.06X35acierM635241065 0,16 €
K0869.06X40acierM640241065 0,16 €
K0869.06X45acierM645241065 0,23 €
K0869.06X50acierM650241065 0,23 €
K0869.06X55acierM655241065 0,34 €
K0869.06X60acierM660241065 0,36 €
K0869.08X16acierM816281386 0,16 €
K0869.08X18acierM818281386 0,16 €
K0869.08X20acierM820281386 0,16 €
K0869.08X25acierM825281386 0,16 €
K0869.08X30acierM830281386 0,23 €
K0869.08X35acierM835281386 0,23 €
K0869.08X40acierM840281386 0,26 €
K0869.08X45acierM845281386 0,28 €
K0869.08X50acierM850281386 0,28 €
K0869.08X60acierM860281386 0,36 €
K0869.08X70acierM870281386 0,49 €
K0869.08X80acierM880281386 0,68 €
K0869.10X16acierM10163216108 0,41 €
K0869.10X18acierM10183216108 0,41 €
K0869.10X20acierM10203216108 0,41 €
K0869.10X25acierM10253216108 0,42 €
K0869.10X30acierM10303216108 0,43 €
K0869.10X35acierM10353216108 0,44 €
K0869.10X40acierM10403216108 0,47 €
K0869.10X45acierM10453216108 0,53 €
K0869.10X50acierM10503216108 0,54 €
K0869.10X60acierM10603216108 0,58 €
K0869.10X70acierM10703216108 0,61 €
K0869.10X80acierM10803216108 0,73 €
K0869.10X90acierM10903216108 0,80 €
K0869.10X100acierM101003216108 0,84 €
K0869.12X20acierM122036181210 0,49 €
K0869.12X25acierM122536181210 0,49 €
K0869.12X30acierM123036181210 0,49 €
K0869.12X35acierM123536181210 0,49 €
K0869.12X40acierM124036181210 0,55 €
K0869.12X45acierM124536181210 0,55 €
K0869.12X50acierM125036181210 0,58 €
K0869.12X60acierM126036181210 0,58 €
K0869.12X70acierM127036181210 0,68 €
K0869.12X80acierM128036181210 0,74 €
K0869.12X90acierM129036181210 0,85 €
K0869.12X100acierM1210036181210 1,12 €
K0869.12X110acierM1211036181210 1,18 €
K0869.12X120acierM1212036181210 1,30 €
K0869.14X50acierM145040211412 1,04 €
K0869.14X80acierM148040211412 1,76 €
K0869.14X120acierM1412040211412 2,74 €
K0869.16X30acierM163044241614 0,80 €
K0869.16X35acierM163544241614 0,80 €
K0869.16X40acierM164044241614 0,80 €
K0869.16X45acierM164544241614 0,84 €
K0869.16X50acierM165044241614 0,84 €
K0869.16X60acierM166044241614 0,84 €
K0869.16X70acierM167044241614 0,91 €
K0869.16X80acierM168044241614 1,01 €
K0869.16X90acierM169044241614 1,25 €
K0869.16X100acierM1610044241614 1,37 €
K0869.16X110acierM1611044241614 1,79 €
K0869.16X120acierM1612044241614 1,94 €
K0869.20X40acierM204052302017 1,28 €
K0869.20X45acierM204552302017 1,36 €
K0869.20X50acierM205052302017 1,38 €
K0869.20X60acierM206052302017 1,44 €
K0869.20X70acierM207052302017 1,58 €
K0869.20X80acierM208052302017 1,70 €
K0869.20X90acierM209052302017 2,09 €
K0869.20X100acierM2010052302017 2,24 €
K0869.20X110acierM2011052302017 2,40 €
K0869.20X120acierM2012052302017 2,59 €

Remarque(s) concernant cet article

Les vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 / DIN EN ISO 4762 sont parfaitement adaptées pour les raccords filetés fortement sollicités qui, de par leur structure, sont difficiles d'accès. Les vis H sont également appelées vis à clé, étant donné qu'elles peuvent être vissées à l'aide d'une clé. Grâce à leur tête surélevée, on peut par exemple les atteindre et les ajuster d'en haut avec la clé Allen correspondante, chose impossible à faire avec un tournevis faute de place.

La norme DIN 912 / DIN EN ISO 4762 fait partie des modèles de vis à tête cylindrique à six pans creux les plus courants dans le domaine de la construction de machines. La société HEINRICH KIPP WERK propose des vis H en acier mais aussi en Inox.

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33