|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement 1.1191.Finition :Forme A brunie. Forme B brillante et trempée. Nota :Les lardons de positionnement sont utilisés pour positionner rapidement et avec précision les éléments de serrage. On évite ainsi un ajustage complexe des éléments. La version B peut être montée à 90° pour une mesure de traçage supplémentaire. Le lardon de positionnement peut donc être utilisé pour deux largeurs de rainure différentes.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | BN=Largeur de la rainure | B | H | H1 | L | L1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0954.08X8 | A | simple | 8 | 8 | 8 | - | 20 | - | | | 20,57 € | | K0954.12X20 | A | simple | 20 | 12 | 14 | 6 | 30 | - | | | 20,57 € | | K0954.12X22 | A | simple | 22 | 12 | 14 | 6 | 30 | - | | | 20,57 € | | K0954.12X30 | A | simple | 30 | 12 | 14 | 6 | 30 | - | | | 20,57 € | | K0954.14X20 | A | simple | 20 | 14 | 14 | 6 | 30 | - | | | 20,57 € | | K0954.14X22 | A | simple | 22 | 14 | 14 | 6 | 30 | - | | | 20,57 € | | K0954.14X30 | A | simple | 30 | 14 | 14 | 6 | 30 | - | | | 20,57 € | | K0954.16X20 | A | simple | 20 | 16 | 14 | 6 | 30 | - | | | 20,57 € | | K0954.16X22 | A | simple | 22 | 16 | 14 | 6 | 30 | - | | | 20,57 € | | K0954.16X30 | A | simple | 30 | 16 | 14 | 6 | 30 | - | | | 20,57 € | | K0954.18X20 | A | simple | 20 | 18 | 14 | 6 | 30 | - | | | 20,57 € | | K0954.18X22 | A | simple | 22 | 18 | 14 | 6 | 30 | - | | | 20,57 € | | K0954.18X30 | A | simple | 30 | 18 | 14 | 6 | 30 | - | | | 20,57 € | | K0954.22X20 | A | simple | 20 | 22 | 14 | 6 | 30 | - | | | 20,57 € | | K0954.22X22 | A | simple | 22 | 22 | 14 | 6 | 30 | - | | | 20,57 € | | K0954.22X30 | A | simple | 30 | 22 | 14 | 6 | 30 | - | | | 20,57 € | | K0954.1814X18 | B | des deux côtés | 18 | 14 | 10 | 4,9 | 18 | 18 | | | 29,16 € | | K0954.1814X20 | B | des deux côtés | 20 | 14 | 10 | 4,9 | 20 | 18 | | | 23,62 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|