- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1450Bride équipée coudée avec vis |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement. Visserie traitée, classe de résistance 8.8.Finition :Bride: peinte Visserie: brunie.Nota :«F» en fonction de la profondeur de la rainure, conformément à DIN 650.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | L | A | A1 | B | B1 | E1 | E2 | F | G pour la rainure en Té | D | D1 | M | F kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1450.1010 | 100 | 15 | 30 | 30 | 15 | 32 | 32 | 22-46 | 10 | M10x80 | M10 | 12 | 13,9 | | | 46,61 € | | K1450.1212 | 125 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 28-58 | 12 | M12x100 | M12 | 16 | 20,2 | | | 55,25 € | | K1450.1214 | 125 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 28-56 | 14 | M12x100 | M12 | 16 | 20,2 | | | 55,25 € | | K1450.1616 | 160 | 25 | 50 | 50 | 25 | 49 | 50 | 36-72 | 16 | M16x125 | M16 | 20 | 37,8 | | | 75,24 € | | K1450.1618 | 160 | 25 | 50 | 50 | 25 | 49 | 50 | 36-69 | 18 | M16x125 | M16 | 20 | 37,8 | | | 75,24 € | | K1450.2020 | 200 | 30 | 60 | 60 | 30 | 55 | 70 | 43-92 | 20 | M20x160 | M20 | 24 | 58,8 | | | 121,00 € | | K1450.2022 | 200 | 30 | 60 | 60 | 30 | 55 | 70 | 43-92 | 22 | M20x160 | M20 | 24 | 58,8 | | | 121,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|