- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0893_IGÉlément de serrage et de centrage avec taraudage |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps : acier. Douilles : acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :L'élément de serrage et de centrage permet le centrage et le serrage d'une pièce dans l'alésage. L'élément de serrage et de centrage dispose d'une course importante. La gamme de produits couvre une plage de serrage comprise entre Ø12 et Ø30 mm. Afin d'augmenter la précision du centrage, l'élément de serrage et de centrage peut être fixé dans un alésage à l'aide du tourillon de centrage (D2). La précision du centrage est de +/- 0,2 mm. Les éléments de serrage et de centrage avec taraudage sont adaptés au système modulaire M6 (voir exemple d'application).Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Type de filetage | D | D1 | L2 | D min. | D2 | D3 | H min.
| H max.
| L min. | SW | SW1 | Force de serrage kN max. | Couple de serrage max Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0893.0615 | taraudage | 15 | M6 | 4 | 12 | 12 | 11,4 | 22 | 27,5 | 4,8 | 9 | 2,5 | 1,5 | 2,2 | | | 74,15 € | | K0893.0619 | taraudage | 19 | M6 | 4 | 15 | 12 | 14 | 24,5 | 32 | 4,8 | 12 | 4 | 2,5 | 6 | | | 74,15 € | | K0893.0624 | taraudage | 24 | M6 | 4 | 19 | 12 | 17,8 | 26 | 35 | 4,5 | 15 | 5 | 4 | 10 | | | 80,56 € | | K0893.0630 | taraudage | 30 | M6 | 4 | 24 | 12 | 23 | 32 | 44,5 | 7 | 19 | 5 | 4,5 | 10 | | | 80,56 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|