- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :forgé, zingué noir.Nota :Afin de réduire l'usure de la vis de réglage, nous recommandons l'utilisation de pâte de vissage. La bride de serrage peut être réhaussée davantage à l'aide de réhausse.
Compris dans la livraison : élément de bridage, élément de support, lardon DIN 508 avec vis de serrage classe de résistance 12.9.Utilisation :L'actionnement de la vis de réglage permet de régler le bras de serrage en hauteur sans paliers et de serrer la pièce.Avantages :- Force de serrage très élevée de 22 à 49 kN. - Hauteur réduite. - Assemblage aisé des éléments. - Permet un bridage très rapide et simple. - Réglable en hauteur et longueur sans paliers. - À utiliser avec des rainures en T 12 – 28 mm, ainsi que les systèmes M10, M12, M16, M20. - Patin disponible en version lisse ou striée.Accessoires :Réhausse K1206 Patins K1215 Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 1 | H2 | A min. | A max. | B | B1 | Largeur de la rainure | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | SW | Force de serrage kN | Couple de serrage M1 Nm | Couple de serrage M2 Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1205.112135 | version longue | 6-68 | 13 | 110 | 54 | 18 | 14 | M12 | 13 | M16 | M8 | 36 | 85 | 135 | 13 | 25 | 115 | 8 | 30 | 100 | 70 | | | 330,05 € | | K1205.116135 | version longue | 6-68 | 16 | 114 | 54 | 18 | 18 | M16 | 17 | M16 | M8 | 36 | 85 | 135 | 16 | 28 | 115 | 8 | 30 | 100 | 150 | | | 330,05 € | | K1205.116155 | version longue | 5-80 | 16 | 134 | 60 | 20 | 18 | M16 | 17 | M20 | M8 | 42 | 105 | 155 | 16 | 32 | 131 | 10 | 43 | 220 | 150 | | | 351,14 € | | K1205.120175 | version longue | 7-88 | 19 | 165 | 75 | 25 | 22 | M20 | 21 | M24 | M10 | 52 | 125 | 175 | 19 | 36 | 146,5 | 12 | 49 | 220 | 200 | | | 468,00 € | | K1205.210065 | version courte | 5-38 | 15 | 50 | 45 | 13 | 12 | M10 | - | M12 | M6 | 30 | 58 | 65 | 11 | - | 47,5 | 6 | 22 | 50 | 35 | | | 213,28 € | | K1205.212065 | version courte | 5-38 | 15 | 50 | 45 | 13 | 14 | M12 | - | M12 | M6 | 30 | 58 | 65 | 11 | - | 47,5 | 6 | 22 | 50 | 40 | | | 213,28 € | | K1205.212095 | version courte | 6-50 | 12 | 82 | 54 | 18 | 14 | M12 | 13 | M16 | M8 | 36 | 78 | 95 | 12 | 20 | 76 | 8 | 32 | 120 | 70 | | | 290,35 € | | K1205.216110 | version courte | 6-50 | 15 | 95 | 60 | 20 | 18 | M16 | 17 | M20 | M8 | 42 | 92 | 110 | 15 | 26 | 87 | 10 | 40 | 150 | 150 | | | 336,25 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|