HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Ensemble de bridage rapide
K0004

Ensemble de bridage rapide

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base, fonte GS.
Brides et vis de serrage en acier de traitement.
Finition :Bruni.Nota :Les ensembles de bridage rapide sont des outils de serrage universels et flexibles qui, assemblés de divers éléments, forment toujours une unité fixe. Ils ne comprennent aucune pièce libre et doivent-être réglés juste avant l'opération de serrage. Leur forme de construction compacte permet un serrage proche de la pièce à usiner, de manière à pouvoir utiliser toute la surface de la table de machine-outil.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0004 Ensemble de bridage rapide 301 kB

Dessins

Ensemble de bridage rapide
Ensemble de bridage rapide

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTaillePlage de serrageLargeur de la rainure B
selon DIN 650
CAOAcc.PrixCommander
K0004.10X1210-3512 116,70 €
K0004.10X1410-3514 116,70 €
K0004.10X1610-3516 116,70 €
K0004.10X1810-3518 116,70 €
K0004.20X12225-8512 150,19 €
K0004.20X14225-8514 150,19 €
K0004.20X16225-8516 150,19 €
K0004.20X18225-8518 150,19 €
K0004.30X12380-13712 197,04 €
K0004.30X14380-13714 197,04 €
K0004.30X16380-13716 197,04 €
K0004.30X18380-13718 197,04 €
K0004.40X124125-22412 223,25 €
K0004.40X144125-22414 223,25 €
K0004.40X164125-22416 223,25 €
K0004.40X184125-22418 223,25 €
K0004.50X125160-30012 238,34 €
K0004.50X145160-30014 238,34 €
K0004.50X165160-30016 238,34 €
K0004.50X185160-30018 238,34 €