HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Mors de serrage, surfaces de bridage lisses ou striées
K0039

Mors de serrage, surfaces de bridage lisses ou striées

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et mors de serrage en acier de traitement.Finition :Corps et mors de serrage trempé, noir.Nota :De par sa construction, le mors de serrage prismatique permet de réaliser avantageusement des serrages multiples. Les surfaces de serrage en acier trempé permettent d'atteindre des efforts de serrage élevés.
En fonction des besoins, on peut fixer les mors de serrage dans un taraudage ou dans une rainure en T. Pour écarter les deux mors de serrage, on visse la vis à tête CHC DIN 912, calant la pièce à usiner contre une butée fixe.
Le trou oblong permet de déplacer le mors de serrage et de compenser les jeux.

Valeurs de déplacement des mors :
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Indication de dessin :
D) Vis à tête CHC DIN 6912

1) Surfaces d’appui lisses
2) Surfaces d’appui striées
3) Mors de serrage
4) Pièce à usiner
5) Butée fixe
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0039 Mors de serrage avec surface d´appui lisse ou striée 197 kB

Dessins

Mors de serrage, surfaces de bridage lisses ou striées

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
finition lisse
Référence
strié
A
min.
A
max.
BCDEForce
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max Nm
Filtre
K0039.1108K0039.210830,533,52415M08X2521525
K0039.1110K0039.211032372819M10X253,52049
K0039.1112K0039.21124449,53022M12X403,53085
K0039.1116K0039.211655624029M16X60450210
Référence
finition lisse
Référence
strié
A
min.
A
max.
BCDEForce
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max Nm
Filtre
K0039.1208K0039.220830,533,53015M08X2521525
K0039.1210K0039.221032373819M10X253,52049
K0039.1212K0039.22124449,54822M12X403,53085
K0039.1216K0039.221655624829M16X60450210
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33