- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0836Bride coulissante double |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement 1.0503.Finition :Traité et bruni.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | B | C | D | E | F | G | H | Force de serrage N | Couple de serrage max. Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0836.08063 | 63 | 25 | 12 | 12 | 25 | 7 | 9 | M8 | 6900 | 22 | | | 26,74 € | | K0836.08080 | 80 | 25 | 12 | 17 | 32 | 7 | 9 | M8 | 6900 | 22 | | | 29,29 € | | K0836.10080 | 80 | 25 | 16 | 14 | 32 | 10 | 11 | M10 | 11300 | 45 | | | 30,53 € | | K0836.10100 | 100 | 25 | 16 | 20 | 40 | 10 | 11 | M10 | 11300 | 45 | | | 35,63 € | | K0836.10125 | 125 | 25 | 16 | 30 | 45 | 10 | 11 | M10 | 11300 | 45 | | | 39,44 € | | K0836.12100 | 100 | 32 | 19 | 20 | 40 | 10 | 13 | M12 | 16700 | 80 | | | 35,63 € | | K0836.12125 | 125 | 32 | 19 | 30 | 45 | 10 | 13 | M12 | 16700 | 80 | | | 40,70 € | | K0836.12160 | 160 | 32 | 22 | 45 | 50 | 10 | 13 | M12 | 16700 | 80 | | | 48,34 € | | K0836.16125 | 125 | 38 | 19 | 30,5 | 40 | 12 | 17 | M16 | 18000 | 115 | | | 42,00 € | | K0836.16160 | 160 | 38 | 22 | 43 | 50 | 12 | 17 | M16 | 18000 | 115 | | | 55,99 € | | K0836.16200 | 200 | 38 | 25 | 58 | 60 | 12 | 17 | M16 | 20200 | 129 | | | 66,17 € | | K0836.20125 | 125 | 38 | 22 | 27,5 | 40 | 15 | 21 | M20 | 19700 | 157 | | | 49,63 € | | K0836.20160 | 160 | 38 | 22 | 40 | 50 | 15 | 21 | M20 | 19700 | 157 | | | 58,56 € | | K0836.20200 | 200 | 50 | 25 | 55 | 60 | 15 | 21 | M20 | 22900 | 183 | | | 71,27 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|