- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Traité et bruni.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | B | C | D | E | F | G | H | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0837.08040 | 40 | 10 | 6 | 16 | 9 | 19 | 12 | M8 | | | 30,85 € | | K0837.08050 | 50 | 12 | 14 | 16 | 9 | 19 | 12 | M8 | | | 33,14 € | | K0837.08063 | 63 | 12 | 27 | 16 | 9 | 19 | 12 | M8 | | | 36,52 € | | K0837.10050 | 50 | 12 | 8 | 20 | 11 | 25 | 12 | M10 | | | 35,69 € | | K0837.10063 | 63 | 15 | 18 | 20 | 11 | 25 | 12 | M10 | | | 38,57 € | | K0837.10080 | 80 | 15 | 32 | 23 | 11 | 25 | 16 | M10 | | | 46,86 € | | K0837.10100 | 100 | 15 | 40 | 35 | 11 | 25 | 16 | M10 | | | 51,12 € | | K0837.10125 | 125 | 15 | 50 | 50 | 11 | 25 | 16 | M10 | | | 58,60 € | | K0837.12063 | 63 | 14 | 14 | 24 | 13 | 32 | 16 | M12 | | | 49,16 € | | K0837.12080 | 80 | 20 | 25 | 24 | 13 | 32 | 16 | M12 | | | 52,85 € | | K0837.12100 | 100 | 20 | 40 | 29 | 13 | 32 | 19 | M12 | | | 61,91 € | | K0837.12125 | 125 | 20 | 50 | 44 | 13 | 32 | 19 | M12 | | | 70,09 € | | K0837.12160 | 160 | 20 | 60 | 69 | 13 | 32 | 19 | M12 | | | 78,22 € | | K0837.16080 | 80 | 18 | 17 | 30 | 17 | 38 | 19 | M16 | | | 62,38 € | | K0837.16100 | 100 | 25 | 30 | 30 | 17 | 38 | 25 | M16 | | | 75,76 € | | K0837.16125 | 125 | 25 | 45 | 40 | 17 | 38 | 25 | M16 | | | 85,54 € | | K0837.16160 | 160 | 25 | 65 | 55 | 17 | 38 | 25 | M16 | | | 97,80 € | | K0837.20160 | 160 | 32 | 60 | 52 | 21 | 50 | 25 | M20 | | | 110,68 € | | K0837.20200 | 200 | 32 | 80 | 72 | 21 | 50 | 25 | M20 | | | 126,40 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|