HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Bride équipée alliage léger
K0842

Bride équipée alliage léger

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bride en aluminium haute résistance.
Accessoires en acier de traitement.
Finition :Bride anodisée.
Accessoires brunis.
Nota :La bride équipée est fixée directement sur un élément de positionnement.
La hauteur de bride peut être réglée individuellement à l´aide d´ une vis CHC (réglage 23-55 mm).
Pour des hauteurs de serrage de 0 à 23 mm, une douille de liaison (K0850.700) doit être utilisée.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0842 Bride équipée alliage léger 184 kB

Dessins

Bride équipée alliage léger

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABCDEFGHJKLMNPCAOAcc.PrixCommander
K0842.3001602525-551004534242635172224258527M16 x 75 134,82 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33