HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Elément de positionnement
K0846

Elément de positionnement

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni et rectifié.Nota :L´élément de positionnement permet de positionner les blocs de bridage et les pièces à usiner à l´endroit désiré de la plaque de base (course 40-50 mm). Une graduation sur les chariots coulissants permet non seulement la lecture de la position, mais aussi de relever la construction effectuée.
Les éléments de positionnement utilisés en combinaison avec les ensembles de bridage, les butées et les crampons plaqueurs apportent une grande flexibilité à vos outillages.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0846 Elément de positionnement 305 kB
 Note technique pour élément de positionnement 156 kB

Dessins

Elément de positionnement

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABCDEFGHJKLMNPQRSTCAOAcc.PrixCommander
K0846.200160636343231239848502417323425M1625M16x19M6x12M1025 435,65 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33