HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bague de serrage et support : acier de traitement.
Ressort : acier à ressort.
Finition :Bague de serrage et support : bruni.
Ressort : poli.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0859 Ressort de bride 174 kB

Dessins

Ressort de bride

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABCD

EVis à oreilles
DIN 316
CAOAcc.PrixCommander
K0859.0802929268,516M4x6 20,94 €
K0859.1204646381325M4x10 25,84 €
K0859.16050504816,528M5x10 25,84 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33