HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base et poignée en acier de traitement.
Mors de serrage et came en acier à outils.
Boule en plastique thermodurcissable PF 31.
Finition :Corps de base, mors de serrage et came trempés, brunis.
Poignée, brunie.
Boule, noir.
Nota :* Force manuelle admissible pour la poignée.Accessoires :Poignée standard K0915.
Poignée dynamométrique K0916.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0928 Crampon plaqueur 316 kB

Dessins

Crampon plaqueur

Sélection/filtre d'articles

Référence

FinitionABCD

EFGHJKLMNPRSTUForce
de serrage
N
Force
manuelle
FH N
CAOAcc.PrixCommander
K0928.0500sans poignée30427124535121912,54M569203126M4x10M573000150*  227,21 €
K0928.0501avec poignée30427124535121912,54M569203126M4x10M573000150*  240,24 €
K0928.0800sans poignée406210166550162818,55M8104254138M4x15M69,54000200*  289,85 €
K0928.0801avec poignée406210166550162818,55M8104254138M4x15M69,54000200*  302,93 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33