HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Mors de serrage avec surépaisseur d'usinage
K0041

Mors de serrage avec surépaisseur d'usinage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en acier à outils.
Mors de serrage (30 HRC).
Finition :Corps de base trempé.
Mors de serrage, bruni.
Surfaces de serrage rectifiées.
Nota :

La particularité des mors de serrage réside dans la surépaisseur d'usinage des mâchoires : surépaisseur de 3 mm pour le modèle K0041.08 et de 5 mm pour les modèles K0041.12 et K0041.16.
Cette surépaisseur permet de réaliser des formes adaptées à la géométrie de la pièce à usiner (voir figure).

Les mors de serrage des modèles K0041.08 et K0041.0810 sont dépourvus de stries.

Course par référence :
K0041.08 = ±0,5 mm
K0041.12 = ±1,0 mm
K0041.16 = ±1,5 mm

Indication de dessin :
1) Mors de serrage
2) Pièce à usiner
3) Bloc butée fixe
4) Plaque de base
5) Vérin hydraulique/pneumatique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0041 Mors de serrage avec surépaisseur d'usinage 243 kB

Dessins

Mors de serrage avec surépaisseur d'usinage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA
min.
A
max.
BCDEF
Vis à tête CHC
DIN 912
GForce de
serrage
kN
Couple
de serrage
Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0041.0833372915212,5M8x25pour taraudage1525 116,79 €
K0041.081033372915212,5M8x25pour rainure en Té 101525 116,79 €
K0041.1252594122304M12x40pour taraudage3085 176,38 €
K0041.121452594122304M12x30pour rainure en Té 143085 176,38 €
K0041.1667765629425M16x60pour taraudage50210 290,12 €
K0041.161867765629425M16x50pour rainure en Té 1850210 290,12 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33