HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Mors de serrage faces d'appui striées
K0040

Mors de serrage faces d'appui striées

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base, mors de serrage en acier à outils.Finition :Corps de base trempé.
Mors de serrage trempé (49-51 HRC), bruni.
Surfaces de serrage rectifiées.
Nota :

De par leur construction compacte, les mors de serrage sont particulièrement adaptés pour réaliser des serrages multiples horizontaux et verticaux. Les surfaces de serrage en acier trempé et rectifié permettent d'atteindre des efforts de serrage élevés.
En fonction des besoins, les mors de serrage correspondants peuvent être fixés dans un trou de trame ou dans une rainure en T. Pour écarter les deux segments de serrage, on visse la vis CHC DIN 912, calant la pièce à usiner contre une butée fixe.

Les mors de serrage des modèles K0040.08 et K0040.0810 sont dépourvus de stries.

Le trou oblong intégré permet l'autocentrage des mors de serrage.

Course de serrage par référence :
K0040-08 = ±0,5 mm
K0040.12 = ±1,0 mm
K0040.16 = ±1,5 mm

Indication de dessin :
1) Mors de serrage
2) Pièce à usiner
3) Butée fixe
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0040 Mors de serrage faces d'appui striées 250 kB

Dessins

Mors de serrage faces d'appui striées

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA
min.
A
max.
BCDEF
Vis à tête CHC
DIN 912
GForce de
serrage
kN
Couple
de serrage
Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0040.0827312915212,5M8x25pour taraudage1525 100,53 €
K0040.081027312915212,5M8x25pour rainure en Té 101525 100,53 €
K0040.1242494122304M12x40pour taraudage3085 155,90 €
K0040.121442494122304M12x30pour rainure en Té 143085 155,90 €
K0040.1657665629425M16x60pour taraudage50210 257,63 €
K0040.161857665629425M16x50pour rainure en Té 1850210 257,63 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33