HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Mors de serrage trempé (33-39 HRC) et bruni.Nota :De par leur principe de fonctionnement, les mors de serrage sont particulièrement adaptés aux bridages multiples.
Les surfaces de serrage permettent d'atteindre des efforts de serrage élevés.
En fonction des besoins, le mors de serrage peut être commandé avec vis CHC ou avec vis fraisée.
Mors de serrage avec action de plaquage vers le bas.
Indication de dessin :
La cote L se réfère à la cote ≤A.
La cote H se réfère à la cote ≥A.

1) Joint torique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1167 Mors de serrage 238 kB

Dessins (aperçu complet)

Mors de serrage

Mors de serrage avec vis fraisée, forme A

plus d'infos

Dessins

Mors de serrage avec vis fraisée, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA
min.
A
max.
BDHLSWForce
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1167.11205A121412M5X177,59,5324,3 19,76 €
K1167.11506A151714,8M6X188,79,343,57,3 22,09 €
K1167.11808A18,521,518,4M8X23,111,811,35518 29,06 €

Mors de serrage avec vis CHC, forme B

plus d'infos

Dessins

Mors de serrage avec vis CHC, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA
min.
A
max.
BDHLSWForce
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1167.21205B121412M5X2313,49,6435,4 23,27 €
K1167.21506B151714,8M6X2615,810,254,59,1 26,74 €
K1167.21808B18,521,518,4M8X36,121,214,96922 33,74 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33