HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Mors de serrage avec vis CHC, forme B
K1167_B

Mors de serrage avec vis CHC, forme B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Mors de serrage trempé (33-39 HRC) et bruni.Nota :De par leur principe de fonctionnement, les mors de serrage sont particulièrement adaptés aux bridages multiples.
Les surfaces de serrage permettent d'atteindre des efforts de serrage élevés.
Mors de serrage avec action de plaquage vers le bas.
Indication de dessin :
La cote L se réfère à la cote ≤A.
La cote H se réfère à la cote ≥A.

1) Joint torique
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1167_B Mors de serrage avec vis CHC, forme B 276 kB

Dessins

Mors de serrage avec vis CHC, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA
min.
A
max.
BDHLSWForce de
serrage
kN
Couple
de serrage
Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1167.21205B121412M513,49,6435,4 22,63 €
K1167.21506B151714,8M615,810,254,59,1 26,00 €
K1167.21808B18,521,518,4M821,214,96922 32,82 €

Autres articles de cette catégorie