- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1206Réhausse pour bride de serrage |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :forgé, zingué noir.Utilisation :La réhausse pour bride de serrage est positionnée et fixée sur la table de machine. La bride de serrage est ensuite vissée sur la réhausse. L'actionnement de la vis de réglage permet de régler le bras de serrage en hauteur sans cales supplémentaires et de serrer la pièce.Avantages :- D'autres hauteurs de serrage peuvent être atteintes en utilisant plusieurs réhausses. - Hauteurs de serrage sans cales supplémentaires. - Assemblage aisé des éléments. - À utiliser avec des rainures en T 12 – 28 mm, ainsi que les systèmes M10, M12, M16, M20.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 2 | Largeur de la rainure | B | D | D1 | H | L | L1 | L2 | Force de serrage kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1206.012060 | version longue | 14 | 45 | M12 | M8 | 60 | 135 | 12 | 127 | 30 | | | 161,99 € | | K1206.016070 | version longue | 18 | 48 | M16 | M8 | 70 | 155 | 16 | 145 | 43 | | | 192,55 € | | K1206.020080 | version longue | 22 | 58 | M20 | M10 | 80 | 175 | 19 | 165 | 49 | | | 259,33 € | | K1206.110035 | version courte | 12 | 36 | M10 | M6 | 35 | 65 | 12 | 58,5 | 22 | | | 158,16 € | | K1206.112035 | version courte | 14 | 36 | M12 | M6 | 35 | 65 | 12 | 58,5 | 22 | | | 158,16 € | | K1206.112060 | version courte | 14 | 44,5 | M12 | M8 | 60 | 95 | 12 | 88 | 32 | | | 154,34 € | | K1206.116070 | version courte | 18 | 47,5 | M16 | M8 | 70 | 110 | 16 | 100 | 40 | | | 184,91 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|