Groupes de marchandise
Étau de bridage de formes pour plaques à trame
K0501

Étau de bridage de formes pour plaques à trame

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plaque à bride, axes et corps en acier.
Joints NBR.
Vis DIN EN ISO 4762, classe de résistance 8.8.
Pince de serrage en aluminium.
Finition :Plaque à bride, axe et corps en inox, coloris naturel.
Vis zinguées.
Pince de serrage anodisée rouge ou incolore.
Nota :Étau de bridage de forme avec plaque de base pour un montage sur des plaques à trame avec pas de trame de 50 mm. La plaque à bride peut accueillir des pinces de serrage pour le bridage extérieur ainsi que des pinces de serrage pour le bridage intérieur. Le contour de la pièce à brider est installé dans la pince de serrage. Des surfaces de formes libres et des contours asymétriques sont possibles.

Le pack de ressorts intégré génère une force de serrage de 5,8 kN. Grâce à un resserrage à l'air comprimé, la force de serrage peut être augmentée jusqu'à 43,5 kN. Le desserrage de la pince s'effectue par injection d'air comprimé sur la surface inférieure du cylindre. Le cylindre est alors poussé vers le haut et annule ainsi le processus de serrage de la pince de serrage.

Plage de serrage 0,2 mm.
Précision de répétition < 0,01 mm.
Accessoires :Pince de serrage pour bridages extérieur et intérieur K0502Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0501 Mandrin de serrage de formes sur embase 358 kB
 Renseignement technique pour les étaux de bridage de formes 367 kB

Dessins

Étau de bridage de formes pour plaques à trame

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition

Plage de serrage
min. - max.
Profondeur de fraisage
min. / max.
Poids de la pièce à usiner
max. en kg
Vis calibrée
adaptée

CAOAcc.PrixCommander
K0501.11603050Bridage extérieurØ 30 - Ø 1401-2025K0815.12055  Sur demande
K0501.21603050bridage intérieurØ 30 - Ø 1401-2025K0815.12055  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33