Groupes de marchandise
Kits de tendeurs de chaîne en acier
K1650

Kits de tendeurs de chaîne en acier

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Crochet de bridage en acier.
Butée en acier.
Chaîne à rouleaux en acier.
Finition :Acier traité.Nota :Les tendeurs de chaîne sont principalement utilisés dans la construction de machines et d'installations.
Ils permettent de serrer, de la manière la plus simple et la plus rapide, en toute sécurité et efficacité des pièces rondes, de grande ou très grande taille.

Conviennent pour les pièces cylindriques, les corps de vannes, les pistons, etc.

L'utilisation d'éléments en plastique permet de réduire la charge sur la pièce.
Utilisation :La longueur de la chaîne et la force de serrage peuvent être préréglées sur la butée à l'aide de l'écrou moleté. Le couple requis se règle sur le crochet de bridage.Accessoires :Chaînes à rouleaux en acier pour kits de tendeurs de chaîne K1655.
Tendeurs en acier pour kits de tendeurs de chaîne K1656.
Vés en acier pour kits de tendeurs de chaîne K1662.
Écrous pour rainures en T DIN 508 extension de gamme, K0377.
Vis CHC à six pans creux DIN EN ISO 4762, K0869.
À noter :- L'angle d'ouverture de la chaîne ne devrait pas excéder 30°.
- Couples de serrage maximaux admissibles.
Contenu de la livraisonKit de tendeurs de chaîne K1650.15 :
- Crochet de bridage.
- Butée.
- 4x chaînes à rouleaux (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4x maillons de fermeture avec goupilles à raccorder.
- 6x éléments en plastique à encliqueter.
- Kit de fixation pour chaînes de tension.

Kit de tendeurs de chaîne K1650.40 :
- Crochet de bridage.
- Butée.
- 4x chaînes à rouleaux (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4x maillons de fermeture avec goupilles à raccorder.
- 6x éléments en plastique à encliqueter.
- Kit de fixation pour chaînes de tension.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1650 Kits de tendeurs de chaîne en acier 1,1 MB
 Informations techniques pour tendeurs de chaîne 758 kB

Dessins

Kits de tendeurs de chaîne en acier

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB

B1B2DD1H
max.
H
min.
H1
max.
H1
min.
H2H3Course
S
LL1L2S1SWCouple
max.
Nm
Force
de serrage
kN max.
CAOAcc.PrixCommander
K1650.15503420M125410883118100181525342146,518364515 914,40 €
K1650.40644433M1670146110153122252136372961,531469040 1 293,60 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33