HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :Cette entretoise permet de positionner des éléments avec un angle de 30° par exemple par rapport à la trame. Il est ainsi possible d’orienter un crampon ou une butée facilement dans n’importe quelle position.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0812 Entretoise pivotante 276 kB

Dessins

Entretoise pivotante

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABCDEFGHR1R2Poids
kg
CAOAcc.PrixCommander
K0812.242120202080M122014750501070,49 70,82 €
K0812.2421602525100M16261875070,71390,867 81,84 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33