Groupes de marchandise
Équerres doubles en fonte grise avec trame modulaire
K0803

Équerres doubles en fonte grise avec trame modulaire

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.Nota :Pas de trame 50 ±0,02 mm.
Les équerres avec trame modulaire sont utilisées sur des centres d'usinage horizontaux.
La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Les équerres conviennent aux tables des machine-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les lardons pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Veuillez commander séparément les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Indication de dessin :
1) Trame
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0803 Équerres doubles en fonte grise avec trame modulaire 428 kB
 Renseignement technique positionnement des éléments de base 1,4 MB
 Renseignement technique la trame modulaire M12 55 kB

Dessins

Équerres doubles en fonte grise avec trame modulaire
Équerres doubles en fonte grise avec trame modulaire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLHH1D

D1D2D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L8L11Nombre de
trou de trame
NL=Nombre
dans le sens
longitudinal
NB=Nombre
dans le sens
transversal
CAOAcc.PrixCommander
K0803.2120300503005005012M1220M12M10M121580250200-15010040-09657 2 706,00 €
K0803.2120400504005005012M1220M16M12M161815032030020020015055-2512877 3 175,00 €
K0803.2120400654006505012M1220M16M12M161815032030020020015055-25176710 4 390,00 €
K0803.2120500605006005012M1220M16M12M1618200400200-25020075-2520099 4 581,00 €
K0803.2120500755007505012M1220M16M12M1618200400200-25020075-25260912 6 201,00 €
K0803.2120630706307005012M1225M16M16M1618250500400-315200100-252881111 6 648,00 €
K0803.2120630856308505012M1225M16M16M1618250500400-315200100-253601114 8 886,00 €
K0803.2120800808008005012M1225M16M16M1618300640600400400300135-254201413 9 163,00 €
K0803.21208010080010005012M1225M16M16M1618300640600400400300135-255401417 12 636,00 €
K0803.212100100100010005512M1225M20M20M1618350800600200500400165400256841817 15 257,00 €
K0803.212100125100012505512M1225M20M20M1618350800600200500400165400258741822 18 752,00 €
K0803.2160300503005005016M1620M12M10M121580250200-15010040-09657 2 706,00 €
K0803.2160400504005005016M1620M16M12M161815032030020020015055-2512877 3 218,00 €
K0803.2160400654006505016M1620M16M12M161815032030020020015055-25176710 4 475,00 €
K0803.2160500605006005016M1620M16M12M1618200400200-25020075-2520099 4 667,00 €
K0803.2160500755007505016M1620M16M12M1618200400200-25020075-25260912 6 329,00 €
K0803.2160630706307005016M1625M16M16M1618250500400-315200100-252881111 6 776,00 €
K0803.2160630856308505016M1625M16M16M1618250500400-315200100-253601114 9 014,00 €
K0803.2160800808008005016M1625M16M16M1618300640600400400300135-254201413 9 333,00 €
K0803.21608010080010005016M1625M16M16M1618300640600400400300135-255401417 12 870,00 €
K0803.216100100100010005516M1625M20M20M1618350800600200500400165400256841817 15 534,00 €
K0803.216100125100012505516M1625M20M20M1618350800600200500400165400258741822 19 071,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33