Groupes de marchandise
Équerres simples larges en fonte grise avec trame modulaire
K1531

Équerres simples larges en fonte grise avec trame modulaire

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.Nota :Pas de trame 50 ±0,02 mm.
Les équerres conviennent pour le positionnement et la fixation verticale de pièces et de dispositifs. Ces équerres avec trame modulaire offrent un moyen rapide et économique de construire des systèmes de serrage de pièces avec des éléments de bridage standardisés. La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire doivent être commandés séparément.
Indication de dessin :
1) Trame
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1531 Équerres simples larges en fonte grise avec trame modulaire 305 kB
 Renseignement technique positionnement des éléments de base 1,4 MB
 Renseignement technique la trame modulaire M12 55 kB

Dessins

Équerres simples larges en fonte grise avec trame modulaire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLHL2B

B2B3H1H2L8DD1N1=nombre de
trames modulaires
NL=Nombre
dans le sens
longitudinal
NB=Nombre
dans le sens
transversal
CAOAcc.PrixCommander
K1531.2123022303003002502209010030754012M123054 1 012,00 €
K1531.2124028404004003202809016030754012M125676 1 604,00 €
K1531.2125034505005004003409020035755012M129098 2 467,00 €
K1531.21263436363063050043510025040405012M121441111 4 145,00 €
K1531.21280528080080064052511532045755012M122401514 6 612,00 €
K1531.2163022303003002502209010030754016M163054 1 036,00 €
K1531.2164028404004003202809016030754016M165676 1 678,00 €
K1531.2165034505005004003409020035755016M169098 2 541,00 €
K1531.21663436363063050043510025040405016M161441111 4 268,00 €
K1531.21680528080080064052511532045755016M162401514 6 736,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33