HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Les surfaces de référence sont usinées. Les faces d’appui présentent une surépaisseur de 0,5 mm.Nota :Pas 50 ±0,01 mm. Les équerres doubles sont fournies avec une tôle de fermeture et 2 anneaux de levage. Sur les versions avec trame , les bouchons de protection sont fournis. Les faces des cubes modulaires sont repérées pour éviter les risques d’erreur. Les cubes s´intègrent aux palettes pour machines outils DIN 55201 et aux palettes pour machines outils JIS 6337-1980.
Autres dimensions sur demande.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0805 Cube avec trame 387 kB

Dessins

Cube avec trame
Cube avec trame

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

BCDEE1GHA
Alésage ajusté
A
Taraudage
Nombre de
trou de trame
Poids
env. kg
CAOAcc.PrixCommander
K0805.124025155355055250±0,03200125 ±0,03205012F7M12144172 Sur demande
K0805.125030165365075300±0,03250150 ±0,03205012F7M12220259 Sur demande
K0805.165030165365075300±0,03250150 ±0,03205016F7M16220258 Sur demande
K0805.126335703700100350±0,03315175 ±0,03255512F7M12288341 Sur demande
K0805.166335703700100350±0,03315175 ±0,03255516F7M16288334 Sur demande
K0805.168050803800135500±0,03400250 ±0,03256016F7M16504640 Sur demande