HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Cube préusiné Fonte grise
K1226

Cube préusiné Fonte grise

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte grise EN GJL 250.Finition :Les surfaces de référence sont usinées.Nota :Les anneaux de levage mâles pour le transport sont fournis. Une tôle de protection empêche que les trous des cubes soient remplis de copeaux.Indication de dessin :
Surfaces usinées : +0,2 mm/ +0,5 mm
Surfaces brutes : ±2 mm
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1226 Cube préusiné Fonte grise 125 kB

Dessins

Cube préusiné Fonte grise

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

D2EE1HH1H2LL1L2L3Poids
env. kg
CAOAcc.PrixCommander
K1226.32018032,54003225381803783301805217462 1 140,19 €
K1226.4002705050032324856048241027062262153 2 388,00 €
K1226.50032055630404060310060051032070312270 3 108,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33