HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte grise GJL 250.Finition :Faces d’appui rectifiées.Nota :Pas 50 ±0,01 mm. Les bouchons de protection pour les alésages et les anneaux de levage pour le transport sont fournis. Pour des pièces à usiner de dimensions plus importantes, les plaques de base peuvent être reliées entre elles par des éléments de liaison K0854.400.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0800.004050 Plaque de base 154 kB

Dessins

Plaque de base

Sélection/filtre d'articles

Référence

A
Alésage ajusté
A
Taraudage
Nombre de
trous de Trame
CAOAcc.PrixCommander
K0800.004050--- Sur demande
K0800.12405012 F7M1280 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33