HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Palette Référence avec Trame
K0806_MR

Palette Référence avec Trame

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte grise GJL 250.Finition :Faces d’appui rectifiées.Nota :Pas de trame 25 ±0,01 mm ou 50 ±0,01 mm. Les bouchons de protection pour les alésages et les anneaux de levage mâles pour le transport sont fournis. Les palettes s'intègrent aux palettes pour machines-outils DIN 55201 et JIS 6337-1980.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0806_MR Palette Référence avec Trame 334 kB
 Renseignements techniques la trame modulaire M8 325 kB

Dessins

Palette Référence avec Trame
Palette Référence avec Trame

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

A
Alésage ajusté
A
Taraudage
BSNombre de
trou de trame
CAOAcc.PrixCommander
K0806.084040avec de trame12F7M85540204 Sur demande
K0806.124040avec de trame12F7M12555059 Sur demande
K0806.125050avec de trame12F7M12755093 Sur demande
K0806.126363avec de trame12F7M1210050139 Sur demande
K0806.168080avec de trame12F7M1613560237 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33