Groupes de marchandise
Palettes interchangeables n fonte grise avec trame modulaire
K0801

Palettes interchangeables n fonte grise avec trame modulaire

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d’appui rectifiées.Nota :Les palettes interchangeables avec trame modulaire sont utilisées des deux côtés avec les équerres. Les palettes interchangeables sont assemblées et fixées des deux côtés des équerres. Ceci permet un remplacement rationnel des dispositifs de serrage.
La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire doivent être commandés séparément.
Indication de dessin :
1) Trame
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912, M16
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0801 Palettes interchangeables n fonte grise avec trame modulaire 226 kB

Dessins

Palettes interchangeables n fonte grise avec trame modulaire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceL

HDD1H2H3L2N1=nombre de
trames modulaires
NL=Nombre
d'alésages
d montage
NB=Nombre
d'alésages
d montage
Nombre de
trous de
fixation
CAOAcc.PrixCommander
K0801.21240404004012M1237037035058775 1 449,00 €
K0801.21250505004012M1247047045094997 2 047,00 €
K0801.21263636304012M1258560058013811117 2 898,00 €
K0801.21280808005012M1277077075025015157 4 968,00 €
K0801.21640404004016M1637037035058775 1 472,00 €
K0801.21650505004016M1647047045090997 2 093,00 €
K0801.21663636304016M1658560058013811117 2 967,00 €
K0801.21680808005016M1677077075024615157 5 083,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33