Groupes de marchandise
Tours de serrage en fonte grise 8 faces avec trame modulaire
K1535

Tours de serrage en fonte grise 8 faces avec trame modulaire

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.Nota :Pas de trame 50 ±0,02 mm.
Les tours de serrage avec trame modulaire sont utilisées sur des centres d'usinage horizontaux.
La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Les tours de serrage conviennent aux tables des machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les lardons pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire doivent être commandés séparément.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Sur demande :autres dimensions.Indication de dessin :
1) Trame
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1535 Tours de serrage en fonte grise 8 faces avec trame modulaire 372 kB
 Renseignement technique positionnement des éléments de base 1,4 MB
 Renseignement technique la trame modulaire M12 55 kB

Dessins

Tours de serrage en fonte grise 8 faces avec trame modulaire
Tours de serrage en fonte grise 8 faces avec trame modulaire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLH

L1DD1D2D3D4D5H1L2L3L4L5L6L7L8Nombre de
trou de trame
NL=Nombre
dans le sens
longitudinal
NB=Nombre
dans le sens
transversal
CAOAcc.PrixCommander
K1535.2124005040050025012M1220M16M12M16503203002002001505510312817 3 878,00 €
K1535.2124006540065025012M1220M16M12M165032030020020015055103176110 4 837,00 €
K1535.2125006050060030012M1220M16M12M1650400200-2502007512416019 5 114,00 €
K1535.2125007550075030012M1220M16M12M1650400200-25020075124208112 6 116,00 €
K1535.2126307063070035012M1225M16M16M1650500400-315200100145192111 6 776,00 €
K1535.2126308563085035012M1225M16M16M1650500400-315200100145240114 7 884,00 €
K1535.2128008080080050012M1225M16M16M1650640600400400300135207448313 11 080,00 €
K1535.21280100800100050012M1225M16M16M1650640600400400300135207576317 13 424,00 €
K1535.2164005040050025016M1620M16M12M16503203002002001505510312817 3 942,00 €
K1535.2164006540065025016M1620M16M12M165032030020020015055103176110 4 901,00 €
K1535.2165006050060030016M1620M16M12M1650400200-2502007512416019 5 178,00 €
K1535.2165007550075030016M1620M16M12M1650400200-25020075124208112 6 307,00 €
K1535.2166307063070035016M1625M16M16M1650500400-315200100145192111 6 861,00 €
K1535.2166308563085035016M1625M16M16M1650500400-315200100145240114 7 991,00 €
K1535.2168008080080050016M1625M16M16M1650640600400400300135207448313 11 294,00 €
K1535.21680100800100050016M1625M16M16M1650640600400400300135207576317 13 680,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33