Système modulaire 5 axes UNI lock
Des délais d'équipement courts sans perte de précision ? Le système modulaire 5 axes UNI lock de KIPP a été justement conçu pour cela. La configuration individuelle des colonnes de serrage permet un usinage précis de la pièce sur cinq axes. Le système modulaire est composé de modules de base, de modules à assembler et d'accessoires de montage ainsi que de divers adaptateurs, garantissant un fonctionnement sans collision, une résistance maximale ainsi qu'une grande force de serrage sur la pièce. Le module peut être directement monté sur une table de machine (tables à rainures en T, systèmes de plateaux à trous et systèmes de serrage à point zéro). |