Les sauterelles sont notamment utilisées dans la technique de bridage et la fabrication d'outils dans les secteurs automobile, métallurgique, du bois ou encore du plastique. Elles servent au maintien et au bridage de pièces lors d'opérations de perçage, de meulage, de soudage, de pliage, de contrôle et d'assemblage.
Grâce à leur résistance à l'usure et leur poignée résistante à l'huile de couleur rouge, les sauterelles KIPP en acier ou Inox se distinguent par une grande longévité. Elles offrent en outre une manipulation facile : grâce à leur large ouverture, elles permettent un retrait rapide et aisé des pièces serrées. Un effort manuel limité suffit pour atteindre des forces de serrage élevées.
HEINRICH KIPP WERK répartit ses sauterelles selon trois formes différentes : sauterelles horizontales, sauterelles verticales et sauterelles à bielle. Les sauterelles horizontales se caractérisent par une hauteur réduite, tandis que les sauterelles à bielle se distinguent par une forme compacte et des forces de serrage élevées. Notre gamme comprend également des anneaux- et des sauterelles à crochet, qui conviennent pour la fermeture de formes et de récipients. Les broches de pression permettent d'adapter facilement à la main la hauteur de serrage de toutes les sauterelles au domaine d'application concerné. |