Groupes de marchandise

Datenschutzerklärung

retour

Datenschutzerklärung für Bewerber

Vorab möchten wir Ihnen für Ihr Interesse an einer Tätigkeit in unserem Unternehmen danken. In diesem Zusammenhang ist uns der Schutz Ihrer Daten sehr wichtig. Daher finden Sie nachfolgend Informationen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten.

 

Verantwortliche Stelle

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstraße 2

72172 Sulz am Neckar

E-Mail: datenschutz@kipp.com

 

Personenbezogene Daten im Rahmen des Bewerbungsprozesses

Personenbezogene Daten sind Angaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen Informationen wie beispielsweise:

 

Name, Vorname

Adresse

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Geschlecht

Geburtsdatum

Allgemeine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Qualifikationen usw.)

 

Zweck der Verarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens und zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen sowie für den Zweck der Besetzung der vakanten Stelle.

Auf ihre Daten haben nur autorisierte Mitarbeiter(innen) aus dem Personalbereich bzw. in das Bewerbungsverfahren involvierte Mitarbeiter Zugriff.

Kommt es zu einer rechtlichen Auseinandersetzung, werden die für die zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendigen Daten an Rechtsvertreter sowie die zuständigen Gerichte und Behörden übermittelt.

 

Aufnahme in Bewerberpool

Sollte Ihre Bewerbung nicht erfolgreich sein, werden wir Sie gegebenenfalls in einer gesonderten Einwilligungserklärung darum bitten, dass wir Ihre personenbezogene Daten, um weitere 12 Monate speichern dürfen. Nach Ablauf dieser Frist werden die Daten datenschutzgerecht gelöscht.

 

Speicherung der Daten

Ihre Daten werden ohne Vorliegen einer Einwilligung vier Monate nach Versand der Ablehnung datenschutzgerecht gelöscht.

Aus Haftungsgründen, u.a. der Abwehr von etwaigen Ansprüchen aus gesetzlichen Vorschriften, können die Daten im Einzelfall länger aufbewahrt werden.

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen tritt an die Stelle einer Löschung eine Einschränkung der Verarbeitung.

 

Datenübermittlung in Drittstaaten oder an internationale Organisationen

Eine Übermittlung in Drittstaaten bzw. internationale Organisationen findet nicht statt.

 

Betroffenenrechte

Sofern durch uns als verantwortliche Stelle personenbezogene Daten verarbeitet werden, haben Sie als betroffenen Person folgende Rechte gemäß der Datenschutzgrundverordnung:

  • Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten
  • Recht auf Berichtigung
  • Recht auf Löschung
  • Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
  • Recht auf Datenübertragbarkeit
  • Recht auf Widerspruch
  • Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde


Bitte wenden Sie sich zur Wahrnehmung Ihrer Betroffenenrechte an unseren Datenschutzbeauftragten. datenschutz@kipp.com




Stand: 26.09.2022

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33