Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et écrou de fixation en inox 1.4404.
Actionnement 1.4401.
Joint torique NBR.
Finition :Naturel.Nota :Le verrou quart de tour peut être intégré prémonté et présente une course de fermeture de 90°.
Montage possible à droite ou à gauche.
Protection contre l'eau et la poussière selon IP65, conformément à EN 60529.

Merci de commander séparément la came, dans la version souhaitée. Toutes les cames peuvent être combinées avec tous les corps.
Accessoires :Clé K0535Indication de dessin :
Actionnement :
a) Carré 7 mm
b) Carré 8 mm
c) Double empreinte 3 mm
d) Double empreinte 5 mm
e) Papillon

1) Joint torique
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1339_DR Verrou quart de tour en Inox petit modèle 219 kB

Dessins

Verrou quart de tour en Inox petit modèle

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementD

HCAOAcc.PrixCommander
K1339.1718carré 7 mm3218 27,29 €
K1339.1818carré 8 mm3218 27,29 €
K1339.4318double empreinte 3 mm3218 27,29 €
K1339.4518double empreinte 5 mm3218 28,61 €
K1339.0018papillon3218 29,17 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33