{"product":{"productId":"agid.36945","price":215.5,"name":"Charnières à tige en aluminium à double articulation"},"currency":"EUR"}
- Possibilités de montage flexibles
- Conception précise pour un mouvement fluide
- Angle d’ouverture de 180°
Description
Description du produit
Cette charnière à tige à double articulation a été conçue pour les configurations d’ouverture complexes. Grâce à sa cinématique à double articulation (deux axes de rotation parallèles), les portes et volets peuvent être fermés sans que le matériel ne se coince dans les bords saillants ou les joints.
Matière
Corps de base en acier inoxydable ou en aluminium.
Tige en acier inoxydable 1.4301.
Finition
Acier inoxydable brut.
Aluminium anodisé incolore.
Aluminium anodisé incolore.
Nota
Leur angle d’ouverture est de 180°.
Les joints doivent être commandés séparément.
Ces charnières ne sont pas percées.
Les joints doivent être commandés séparément.
Ces charnières ne sont pas percées.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.