{"product":{"productId":"agid.1128","price":40.7,"name":"Supports à bille oscillante avec joint torique, forme K, bille en POM avec plat, lisse"},"currency":"EUR"}
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage
- Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers
Description
Matière
Corps : acier.
Bille : POM.
Bille : POM.
Finition
Corps : traité.
Bille en POM: blanc.
Bille en POM: blanc.
Nota
Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.