text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
zinguée ou thermolaquée noir.
Nota
Équerre de sol pour la fixation de profilés aluminium directement au sol. Cette équerre de sol peut être vissée sur le côté des profilés à l’aide de tasseaux.

La forme A est destinée aux profilés à partir de 40.
La forme B est destinée aux profilés à partir de 45.
Sur demande
Autres surfaces et coloris.
Accessoire
Tasseaux K1023, K1024, K1025, K1026, K1027.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits