{"product":{"productId":"agid.36366","price":14.98,"name":"Équerre de sol de type B et de type I, forme B"},"currency":"EUR"}
- Avec les tasseaux, la plaque support peut être vissée sur le côté du profilé
- Fixation solide de profilés aluminium au sol
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
zinguée ou thermolaquée noir.
Nota
Équerre de sol pour la fixation de profilés aluminium directement au sol. Cette équerre de sol peut être vissée sur le côté des profilés à l’aide de tasseaux.
La forme A est destinée aux profilés à partir de 40.
La forme B est destinée aux profilés à partir de 45.
La forme A est destinée aux profilés à partir de 40.
La forme B est destinée aux profilés à partir de 45.
Sur demande
Autres surfaces et coloris.
Accessoire
Tasseaux K1023, K1024, K1025, K1026, K1027.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.