{"product":{"productId":"agid.36368","price":26.04,"name":"Consoles profilées de type B et de type I, forme A"},"currency":"EUR"}
- Avec les tasseaux, la plaque support peut être vissée sur le côté du profilé
- Fixation solide de profilés aluminium au sol
Description
Matière
Fonte d’aluminium.
Finition
thermolaquées couleur aluminium.
Nota
Consoles profilées pour la fixation de profilés aluminium directement au sol.
La console profilée peut être vissée sur les profilés à l’aide de tasseaux.
Forme A : convient au profilé 40X40.
Forme B : convient au profilé 40X80.
La console profilée peut être vissée sur les profilés à l’aide de tasseaux.
Forme A : convient au profilé 40X40.
Forme B : convient au profilé 40X80.
Montage
1. Fixez la console profilée au sol.
2. Insérez les tasseaux dans le profilé aluminium.
3. Placez le profilé aluminium dans la console profilée et fixez-le à l’aide de vis.
2. Insérez les tasseaux dans le profilé aluminium.
3. Placez le profilé aluminium dans la console profilée et fixez-le à l’aide de vis.
Accessoire
Tasseaux K1023, K1024, K1025, K1026, K1027.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.