text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Fonte d’aluminium.
Finition
thermolaquées couleur aluminium.
Nota
Consoles profilées pour la fixation de profilés aluminium directement au sol.
La console profilée peut être vissée sur les profilés à l’aide de tasseaux.

Forme A : convient au profilé 40X40.
Forme B : convient au profilé 40X80.
Montage
1. Fixez la console profilée au sol.
2. Insérez les tasseaux dans le profilé aluminium.
3. Placez le profilé aluminium dans la console profilée et fixez-le à l’aide de vis.
Accessoire
Tasseaux K1023, K1024, K1025, K1026, K1027.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits