{"product":{"productId":"agid.36369","price":34.6,"name":"Consoles sur poteau de type B et de type I"},"currency":"EUR"}
Matière
Fonte d’aluminium.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Fonte d’aluminium.
Finition
Naturel.
Nota
Les consoles sur poteau accueillent des profilés pour les fixer directement au sol et permettre l’installation de poteaux.
Les consoles sur poteau s’utilisent avec les tasseaux doubles K2544.
Les consoles sur poteau s’utilisent avec les tasseaux doubles K2544.
Montage
1. Placez la console sur poteau dans la position souhaitée.
2. Placez les boulons filetés dans les 4 trous extérieurs.
3. Les deux filetages centraux et la vis permettent d’orienter la console de manière optimale.
4. Insérez les tasseaux doubles et positionnez-les à l’aide des vis.
5. Insérez le profilé aluminium et fixez-le à l’aide des tasseaux doubles et des vis.
2. Placez les boulons filetés dans les 4 trous extérieurs.
3. Les deux filetages centraux et la vis permettent d’orienter la console de manière optimale.
4. Insérez les tasseaux doubles et positionnez-les à l’aide des vis.
5. Insérez le profilé aluminium et fixez-le à l’aide des tasseaux doubles et des vis.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.