{"product":{"productId":"agid.32309","price":2.19,"name":"Support pour éléments de surface (multibloc 25) de type B et de type I"},"currency":"EUR"}
Matière
Support en plastique PA, renforcé de fibres de verre.
Écrous en acier.
Écrous en acier.
Finition
Support noir ou gris similaire à RAL 7042.
Écrou zingué.
Écrou zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Support en plastique PA, renforcé de fibres de verre.
Écrous en acier.
Écrous en acier.
Finition
Support noir ou gris similaire à RAL 7042.
Écrou zingué.
Écrou zingué.
Nota
Les supports permettent de fixer facilement des éléments de surface sur des profilés aluminium.
Ce support peut pivoter dans n'importe quelle position dans la rainure du profilé. Des éléments de surface en plastique (verre acrylique, panneaux composites) ou des panneaux de revêtement légers peuvent être montés sur ce support. Pour ce faire, les éléments de surface doivent être pourvus d'un trou par lequel ils seront vissés au support. L'écrou dans le support peut être déplacé grâce à un trou oblong, ce qui permet une certaine compensation des tolérances.
Des entretoises supplémentaires peuvent être fixées sur le support. Différents écartements par rapport au bord du profilé sont ainsi prévus pour permettre de visser des éléments de surface d'épaisseurs différentes à fleur du profilé aluminium.
Ce support peut pivoter dans n'importe quelle position dans la rainure du profilé. Des éléments de surface en plastique (verre acrylique, panneaux composites) ou des panneaux de revêtement légers peuvent être montés sur ce support. Pour ce faire, les éléments de surface doivent être pourvus d'un trou par lequel ils seront vissés au support. L'écrou dans le support peut être déplacé grâce à un trou oblong, ce qui permet une certaine compensation des tolérances.
Des entretoises supplémentaires peuvent être fixées sur le support. Différents écartements par rapport au bord du profilé sont ainsi prévus pour permettre de visser des éléments de surface d'épaisseurs différentes à fleur du profilé aluminium.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.