Pince en thermoplastique.

Boulon en inox 1.4301.



Finition
Pince noire.
Boulon brut.
Nota
La pince double est utilisée avec les guides latéraux coniques K2306 et K2307. Ce modèle permet de superposer deux guides latéraux. Des produits plus hauts peuvent ainsi être transportés en toute sécurité sur le tapis roulant.

Grâce au guidage ciblé des produits sur le dispositif de convoyage, ceux-ci sont maintenus sur le tapis roulant pendant leur transport.
Accessoire
Support de guidage latéral K2293.
Support de guidage latéral K2294.
Guides latéraux K2306.
Guides latéraux K2307.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits