text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Thermoplastique.
Finition
noir.
Nota
La pince double est utilisée avec les guides latéraux coniques K2306 et K2307. Ce modèle permet de superposer deux guides latéraux. Des produits plus hauts peuvent ainsi être transportés en toute sécurité sur le tapis roulant.

Grâce au guidage ciblé des produits sur le dispositif de convoyage, ceux-ci sont maintenus sur le tapis roulant pendant leur transport.
Montage
Lors du premier montage, vissez d’abord la tige sans rondelle, puis serrez-la à fond. Desserrez ensuite à nouveau la tige, mettez en place la rondelle et serrez définitivement le tout.
Lors du montage du guide latéral conique, celui-ci doit être positionné légèrement en biais, de sorte que l’élément intérieur de la double pince soit en contact direct avec le support en tôle et ne repose pas sur le guide en plastique. Resserrez ensuite les deux parties de la pince et fixez-les à l’aide de la tige.
Accessoire
Boulon K2303.
Guide rond K2306.
Guide plat K2307.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits