Pince en thermoplastique.
Vis et écrous en inox.
Finition
Pince noire.
Vis et écrous bruts.
Nota
La pince simple est utilisée avec les guides latéraux coniques K2306 et K2307. Pour le réglage en hauteur de la pince simple, on peut utiliser un boulon de diamètre D1 = 12 ou un fer plat 25X8.

Grâce au guidage ciblé des produits sur le dispositif de convoyage, ceux-ci sont maintenus sur le tapis roulant pendant leur transport.
Accessoire
Boulon K2300.
Guide rond K2306.
Guide plat K2307.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits