Support et poignée croisillon en thermoplastique.
Vis d’articulation en inox.
Douille en laiton.
Finition
Support et poignée croisillon noirs.
Vis d’articulation brute.
Douille nickelée.
Nota
Les supports de guidage latéral constituent la base des guides latéraux réglables. Ils sont vissés sur le côté du dispositif de convoyage. Le support de guidage latéral permet de serrer des boulons adaptés (reliés à une pince pour guides latéraux) avec la poignée croisillon. La distance entre la pince / le guide et le support peut être ajustée de manière simple et variable.

Grâce au guidage ciblé des produits sur le dispositif de convoyage, ceux-ci sont maintenus sur le tapis roulant pendant leur transport.
Sur demande
Entretoises adaptées.
Sans bord de butée.
Support de guidage latéral en inox.
Accessoire
Boulon K2297.
Boulon K2300.
Boulon K2303.
Pince double K2304.
Pince double K2305.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits