text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
2 Résultats

Description

Matière
Fonte d'aluminium.
Vis à tête cylindrique ISO 4762 et écrou hexagonal ISO 4032, acier.
Finition
Tribofinition.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Nota
Forme A : sans denture, réglable en continu à 180°.
Forme B : avec denture, réglable à 180° par paliers de 15°.
Sur demande
Manettes indexables pour fixation et autres diamètres.
Accessoire
- tube rond et carré K0493

Découvrez notre gamme de produits